40172-001
Vertical Rack Bonding Bar Kit
Vertical Rack Bonding Bar Kit; Includes (1) busbar; (3) #12-24 screws; abrasive pad; joint compound and a ground label; Each
$176.83
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Vertical Rack Bonding Bar Kit 概述

机架级联铜排 (RBB) 组件含一块镀锡铜薄条,安装至机架设备安装导轨,为机架式设备提供直接级连接,或形成方便的级联条。尺寸适合7英尺 (2.1 米) 高的机架,带有一个 EIA-310-E 通用孔型和45U,铜排上打孔,这些孔与机架上的各安装孔对齐。当设备安装到机架上时,机架安装托架接触铜排。或者,可通过设备级联跳线组件将设备连接至铜排。
  • 每个组件包括一根接地棒,三个 #12-24 镀锌六角头自攻螺纹垫圈头安装螺丝、一块研磨垫、接合剂和一个接地标签。
  • 接地棒为 0.05 英寸(1.3 毫米)厚的镀锡铜带,铜带尺寸为 78.7英寸高 × 0.68 英寸宽(1997 毫米 × 17 毫米),打孔与 EIA-310 通用孔型匹配。
  • UL® 认证接地棒,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)——级联和接地设备
查看产品文档