39112-C22
Finger Cable Manager
Finger Cable Manager; 31.5'' (800 mm) W x 42U; Black
$465.72
使用:
42U Rack
尺寸:
Standard Depth Fingers
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Finger Cable Manager 概述

手指电缆管理器连接到设备安装导轨,为导轨旁边的电缆创建通道,并包括塑料T形电缆导向器(指状物),通过机架安装空间(U)组织电缆。 有两种深度可供选择。

主要特点和

  • 跟安装导轨连接和调整,与Air Dam完全兼容
  • 塑料,T形电缆导向器(手指)通过机架安装空间(U)组织电缆
  • 电缆导向器(手指)之间的开口与安装导轨上的每个机架安装空间对齐
  • 通过Finger Cable Manager上的开口,每个U空间最多可传输48条电缆
  • 通过Finger Cable Manager,Short上的开口,每个U空间最多可传输24根电缆
  • 铰接式外壳包含在更宽的机柜中的管理器; 盖子卡扣关闭以固定电缆
  • 包括:手指电缆管理器,盖板(仅限P / N 39112-XXX和39235-XXX),安装硬件
  • 材料:钢板,塑料导轨和闩锁
  • 表面处理:黑色或冰川白色; 导轨和闩锁是黑色的
查看产品文档