你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

Vertical Cable Manager for M-Series MegaFrame Cabinets
有用的下载和链接
概述

除集成电缆管理器外,垂直电缆管理器还提供电缆管理。 适用于72“,78”和84“(1830 mm,1980 mm和2130 mm)机柜。

垂直电缆管理器上的环可以与机柜的安装导轨平行或垂直定向。 使用靠近机柜后部的管理器创建两个通道,用于与一个管理器进行布线。

主要特点和优点

  • 包括一对部分和八个环
  • 大型5.5“D X 2.3”W(140 mm x 58 mm)重型塑料环,带有圆边,可组织和保护电缆护套
  • 船舶预先组装好
  • 沿水平安装导轨的任何位置
  • 与MegaFrame和SeismicFrame®系列机柜配合使用。 在没有侧面板的情况下进行连接时使用SlimFrame
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (9 Product Options)
产品编号 高度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters