你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

Retractable Stabilizer Kit for MegaFrame & SlimFrame Cabinets
有用的下载和链接
概述

可伸缩稳定器套件是一种地板支撑,当重型滑动安装设备延伸到机柜前方时,可提供防倾斜保护。 不使用时,稳定器可以缩回到机柜下方,以实现畅通的通道空间和改善的机柜外观。

建议将稳定器用于新的机柜安装,因为可能难以进入填充机柜的底部内部。 需要调平支脚(每个机柜附带)或脚轮(P / N 13203-001)来支撑机柜,以便稳定支脚可以自由滑动。

完整套件:如果机柜有调平脚且没有脚轮,请选择带调平脚延伸部分的完整套件。
部分套件:如果机柜除了调平支脚外还有脚轮,请选择部分套件,因为CPI脚轮套件附带了扩展件。

主要特点和优点

  • 专为CPI MegaFrame和SlimFrame机柜设计,分别为6',6'6“和7'H(1.8 m,2.0 m和2.1 m),19”或23“W,以及30”,36“或39”D(760 毫米,910毫米或990毫米)
  • 为最大300磅(136.1千克)的服务器提供防倾斜支撑
  • 安全使用要求在延长稳定器支脚之前将服务器固定在关闭位置,并且一次只能延长一台服务器进行维修
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 类型
  • 深度
Explore Sizes & Options (16 Product Options)
产品编号 宽度 类型 深度 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters