13762-701
Vertical PDU Mounting Bracket Kit for MegaFrame & SlimFrame Cabinets
Vertical PDU Mounting Bracket Kit; for M-Series MegaFrame Cabinet System or C-Series SlimFrame Cabinet System; Pair
$70.19
联系销售代表
文档
描述

Vertical PDU Mounting Bracket Kit for MegaFrame & SlimFrame Cabinets 概述

垂直PDU安装支架套件用于将带有免工具安装硬件的垂直机架式配电单元(PDU)连接到M系列MegaFrame®机柜系统和C系列SlimFrame®机柜系统。

主要特点和优点

  • 该套件包括一对安装支架,可安装在机柜侧面的顶部和底部导轨支架上
  • 支架并排支撑两个2.4“W(61 mm)或更窄的PDU
  • 支架包括间隔64.75“(1645 mm)的免工具连接点,需要至少5.4”(136 mm)的设备安装导轨后退,以便为机柜后部的PDU提供间隙
  • 支架将PDU置于机柜后角,使PDU上的插座面向机柜中间
  • 每个38U或更高的M系列MegaFrame机柜系统包含一个支架套件,每个37U或更高的C系列
  • SlimFrame橱柜系统于2011年8月1日后生产; 第二个套件可以添加到机柜的另一侧
  • 在机柜后部最多支持四个PDU,每侧两个
  • 该套件与14U或25U M系列MegaFrame机柜系统,E系列ISP协同定位机柜或SeismicFrame®机柜系统不兼容

 

查看产品文档