你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

Seismic Equipment Bracket for Cabinets
有用的下载和链接
概述

通过将设备的底盘支撑到MegaFrame的垂直安装导轨,防止架装设备的前后和左右移动。 抗震设备支架可以在深度和宽度上进行调整,以将一件或两件设备固定到MegaFrame固定架上。 支架适合19“和23”机柜。 两个支架仅使用1 RMU的安装空间,将设备固定在15“和32”之间。

主要特点和优点

  • 通过将设备直接支撑在机柜的安装导轨上来固定机架安装设备,这有助于防止设备在地震事件中移动或在机柜上移动机柜时
  • 支架可轻松调整为多种配置,为不同深度或高度的架装设备提供安全保护
  • 支架有19“和23”机架安装宽度,可调节深度,适用于任何CPI的24英寸,30英寸,36英寸或39英寸深MegaFrame机柜

 

探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters