你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

12415-501
Cable Management Arm Kit for Sliding Equipment Shelf
Cable Management Arm Kit; for Sliding Equipment Shelf; Clear
$152.18
联系销售代表
描述

Cable Management Arm Kit for Sliding Equipment Shelf 概述

现在您可以管理安装在CPI滑动设备架上的电子设备的电缆。 在搁板伸展或缩回过程中不会出现切口,扭结等因缠结,扭曲或损坏,并保持适当的电缆弯曲半径。 安装在架子上的电子设备的电缆通过4个Saf-T-Grip®电缆管理带(3/4“x 4”,黑色)连接到臂上,以保持电缆整洁有序。

主要特点和优点

  • (4)Saf-T-Grip®电缆管理带3/4“x 4”(19.1 mm x 100 mm)保持电缆组织
  • 由冷轧钢制成
  • 镀锌时表面光洁
  • 使用电缆管理臂时,最大设备深度为22“(560 mm)
  • 最大高度间隙,使牵开器臂能够正常工作而不受干扰是17“(430 mm)
  • 套件包括(2)电缆牵引器臂 - 每个滑动托盘一个
查看产品文档