你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

Monitor Shelf and Sliding Keyboard Tray
有用的下载和链接
概述

提供用于存储和访问组件的紧凑解决方案。 使用8个#12-24螺钉(不包括在内)进行安装。

主要特点和优点

  • 可调安装深度23“至39”D(580 mm至990 mm)
  • 托盘最多可安装19.1“W x 8.5”D(485 mm x 216 mm)键盘
  • 托盘和鼠标垫存储在显示器架内
  • 键盘托盘锁定到位
  • 鼠标垫为7“x 7”(180 mm x 180 mm)
  • 监视器支架最大支持200磅(90.7千克)
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters