你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

空气挡板套件,用于 ZetaFrame 机柜
有用的下载和链接
概述
  • 搭配使用设备安装角规过线盒毛刷套件和底板
  • 包含:顶部、底部和侧面挡板;安装五金件
  • 600 mm 通过绕过边缘来固定,700、750 和 800 mm 通过卡入一半的桥接器来固定
  • •距离机柜机架前端的最小角规后移距离要求为 1.4 英寸 (36 mm) 最大为 13.7 英寸 (348 mm)。
  • 顶板和侧板采用柔性密封件
  • 选择与机柜机架样式、宽度、可用高度 和颜色匹配的部件号
  • 材料:钢、金属薄板、塑料密封件
  • 面漆:黑色或冰川白;密封件为黑色
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (32 Product Options)
产品编号 机柜宽度 颜色 高度(U) 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters