你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

Deluxe Air Filter Kit for MegaFrame Cabinet
有用的下载和链接
概述

豪华过滤柜通风系统在机柜内部提供“正压”,确保最大程度地防止空气中的尘埃颗粒。 该系统的风扇和过滤器安装在机柜的底部。 空气通过机柜顶部的通风口排出。 设备可能未安装在机柜底部的2U中,以便允许机柜进气间隙。

主要特点和优点​

  • 适用于19“W(482.6 mm)和23”W(584 mm)x 30“D(760 mm)MegaFrame机柜
  • 带有115 VAC风扇的空气过滤器套件提供高达400 CFM的功率,并附带15'L(4.6 m)电源线和NEMA 5-15P插头
  • 带有230 VAC,50/60 Hz风扇的空气过滤器套件可提供高达400 CFM的功率,并附带15'L(4.6 m)电源线和NEMA 6-15P插头
  • 许多商业供应商都可以提供修剪过滤介质,也可以直接从CPI订购
  • 3/8“(9.53 mm)厚的过滤器可提供70-75%的灰尘颗粒保留
  • 每个套件都配有一个过滤器
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (12 Product Options)
产品编号 宽度 插头 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters