Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Thermal Management
Snap-In Filler Panel
34537-000
34537-000
Snap-In Filler Panel
Snap-In Filler Panel; 1U x 19"W (482.6 mm); Black; Single
查看完整的产品描述
查看文档
$19.53
更改产品选项
高度:
1.7" (43.18 mm) 1U
类型:
Square-Punched Rails
数量:
(1) Panel
面漆/ 颜色:
Black
添加到订单
添加到您的订单
34537-000
Snap-In Filler Panel
Qty:
$19.53
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
数据表
安装说明
设计工具
相关产品
Raised Floor Grommet
描述
Snap-In Filler Panel 概述
由 Chatsworth Products (CPI) 制造的嵌入式挡板可 极大地减少旁路气流,阻 挡设备背面的热废气循环 至设备正面,有助于改善 冷却成本。
优势:
完全密封 - 通过密封机柜中未使用的机架安装空间 (U) 减少设备间的旁路气流
免工具安装 - 嵌入位于设备导轨上的方孔或攻螺纹安装孔。集成的销杆提供方便的安装和拆卸
主要特点:
采用减少叠加盲板之间间隙的设计
免工具设计,可快速进行安装
集成的销杆提供方便的安装和拆卸
可选用标准的黑色和冰川白漆面
对于大型安装可多包提供
查看产品文档