25515-001
Standard Wall-Mount Cabinet Fan Kit
Fan Kit; Standard Wall-Mount Cabinet; 120 V; 100 CFM; NEMA 5-15P; Black
$128.11
伏:
120 Volts
插头:
5-15P
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Standard Wall-Mount Cabinet Fan Kit 概述

标准壁挂式机柜风扇套件可为设备提供额外的气流。

主要特点和优点​

  • 套件安装在机柜顶部或底部的通风口上,吸入空气并对机柜加压,从而迫使机柜内有温暖的空气
    可以更换过滤器,防止灰尘和碎屑,无需进入柜体。
    115 VAC风扇,带5'L(1.5 m)可拆卸电源线和NEMA 5-15插头
    230 VAC风扇,带5'L(1.5 m)可拆卸电源线和IEC C14插头
    材质:金属,塑料
    完成:黑色
查看产品文档