按规范制造套件热通道封闭(HAC) 解决方案包含一个现场制作的管道,该管道用于封闭的热通道之上,作为热空气回返通道的一部分。此解决方案结合外围冷却,提供立即提高的冷却效率,且符合节约之道。非常适合在机柜组合(包括不同高度、宽度和深度的机柜)上的改造应用。
波纹长笛切割机是用于修剪与CPI热通道密封(HAC)解决方案一起使用的瓦楞板宽度的最佳切割工具。
用于为Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道创建框架的主要结构组件。
面板材料与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道和全高度机柜消隐面板一起使用。
主要结构部件用于创建全高度机柜消隐面板框架,与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案风管一起使用。
边缘密封与全高度机柜消隐面板一起使用,并作为附件与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道一起使用。