33000-E02
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec Kit Hot Aisle Containment; 48"H (1219 mm) x 96"W (2438 mm) x 188"L (4775 mm); Glacier White
$13,181.16
宽度:
96" (2438.4 mm)
长度:
188" (4775 mm)
高度:
48" (1219.2 mm)
面漆/ 颜色:
Glacier White
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
相关产品
描述

Build To Spec (BTS) Kit 概述

按规范制造组件(BTS) – 包括为了构造天花板支撑或机柜支撑管道以捕捉并引导封闭通道中的气流所需的所有组件。该解决方案与周边冷却集成,可立即提高冷却效率,并与节能方法兼容。现场制造管道适应场地差异和现有条件。

主要特点

• 现场制作的管道可适应场地差异和现有情况
• 兼容各种机柜组合 – 同一排不同高度、宽度和深度的机柜
• 抬高的单件式管道允许根据需要移除、省略或替换机柜
• 半透明管板和透明门板可让光线进入封闭通道
• 门自动关闭,以保持封闭状态并减少恢复时间
• 一个全面的解决方案,使用挡板密封机柜和封闭通道四周和内部,以最大限度地提高性能。
• 坚固耐用的结构和无需维护的设计提供多年的使用寿命
查看产品文档

视频

Build To Spec (BTS) Kit