垂直分割设计在打开时使用最小的通道空间,并在关闭时为机柜中的机架安装设备提供安全和气流。
薄型,扁平,双孔金属门
通常用作传统热通道/冷通道环境中的后门或通过机柜的前后气流的过道密封
78%在穿孔区域打开,以获得良好的气流
通用安装位置允许在机柜的前部或后部使用
双门设计在打开时使用较少的过道空间
当机柜连接或独立时,打开180º
铰链销可以快速简便地拆卸门,便于维护
可选择带摇柄的锁具; 用于安全的键控,组合或键控锁和三点式锁定器(单独订购)