你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

48" (1220 mm) M-Series MegaFrame® Cabinet
有用的下载和链接
概述

48 英寸 H (1220 mm) M 系列 MegaFrame® 机柜专为注重空间的客户设计。 提供良好的价值,以及使 CPI 在竞争中脱颖而出的卓越质量,。这款机柜的高度方便,专为受限空间安装而设计。

机柜有多种宽度和深度可供选择。可以使用可选的托架硬件并排安装多个机柜。有 25 个机架安装单元可用于放置搁板或机架安装组件。(每个 RMU 等于 1.75 英寸或 44.45 毫米)机柜有白色、黑色或灰色粉末涂层。

机柜也提供仅框架配置。注意:在仅订购框架配置时,线材管理和安装导轨会根据您的颜色选择具有粉末涂层表面。框架总是银色阳极氧化铝。

主要特点

  • 机柜包括垂直缆线管理部分
  • 多种选项可提高机柜可配置性的灵活性
  • 提供三种深度;24 英寸、30 英寸和 36 英寸(610 毫米、760 毫米和 910 毫米)
  • 提供机柜或仅框架配置,带螺纹 12-24 或多支方孔导轨
  • 前后可调导轨具有标准 交替孔间距5/8"-5/8"-1.2"
  • 负载额定值:2000 磅(907.2 千克)
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 顶部
  • 侧板
  • 导轨样式
  • 面漆/ 颜色
  • 深度
Explore Sizes & Options (792 Product Options)
产品编号 宽度 顶部 侧板 导轨样式 面漆/ 颜色 深度 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters