你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

M-Series MegaFrame® Cabinet System
概述

M 系列 MegaFrame®机柜系统支持大量潜在应用。机柜有多种高度、宽度和深度可供选择,可满足最严格的要求。M 系列机柜系统还允许用户选择安装导轨,以适应当今各种机架安装设备。

主要特点:

  • 完全组装好或拆装后运送,适用于收货区或入口通道较小的区域
  • 广泛的尺寸、安装导轨、锁定和安全措施,和包装组件
  • 整合式垂直缆线管理,带有每侧 3” (80 mm) 缆线容量
  • 静态承重量高达 2,000 lb (907.2 kg)(包括或不包括脚轮)
  • 19” EIA 或 23” 安装宽度
  • #12-24 螺纹、方孔或特制安装导轨,带有 U 型标记,可快速安装设备

 

探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 顶部
  • 侧板
  • 后门
  • 导轨样式
  • 高度
  • 前门
  • 面漆/ 颜色
  • 深度
Explore Sizes & Options (3,347 Product Options)
产品编号 宽度 顶部 侧板 后门 导轨样式 高度 前门 面漆/ 颜色 深度 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters