• 关于
  • 联系我们
  • 伙伴
  • 新闻与事件
  • 800.834.4969
你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

F-Series TeraFrame HD Cabinet System
概述

CPI 的 F 系列 TeraFrame HD 机柜设计为满载设备后从集成商处装运到客户现场。 HD 机柜的重型机柜柜架、脚轮和导轨支架经过测试和批准,可支撑额外重量。 重型机柜抗震托盘和可重复使用且带有缓冲功能的包装纸箱允许在安装设备后重新装运。 该机柜可选配 CPI Passive Cooling® 解决方案散热管理配件。

每个机柜包括两对滑动、可连续调节的设备安装导轨,带有方形冲孔与大多数机架安装设备兼容。此外,F 系列 TeraFrame HD 机柜系统包括带滚子轴承的重型脚轮,在负载下提供卓越的长期性能,配有冲击托盘和可重复使用的缓冲纸箱,以便在装运期间提供保护。

将 F 系列 TeraFrame HD 机柜与热、电源和缆线管理附件相结合,定制打造适合您需求的解决方案。有关产品详细信息,请参阅内部。请联系 CPI 技术支持部门确定您的机柜。
 

功能列表:

  • 可安全运输重达 3000 lb (1360 kg) 的电子设备
  • 包括抗震托盘和可重复使用且带有缓冲功能的纸箱,可在承载设备后重新装运
  • 可选焊接钢斜面可在机柜抵达安装场地时提供从货盘中卸下机柜的安全方法
  • 有三种高度、一种宽度和两种深度可供选择
  • 包括两对带有方形安装孔的滑动式、连续可调节的设备安装导轨
  • 包括带滚子轴承的重型脚轮以在负载情况下提供优越的长期性能
  • 顶板带有大型的毛刷覆盖式缆线开口和可拆卸盖板以容纳可选垂直排风管
  • 带锁的侧板及柜门易于拆卸,以便于快速使用设备。
  • 安装导轨、顶板、侧板和柜门与柜架之间有电气连接;包括接地端子座
  • 提供散热和缆线管理配件
  • 仅提供黑色
  • 承重:3000 lb (1360 kg)
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 顶板
  • 后门
  • 高度
  • 前门
  • 深度
Explore Sizes & Options (23 Product Options)
产品编号 顶板 后门 高度 前门 深度 价钱 (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters