Cable Pathway
Cable Runway
Ladder Rack
Universal Cable Runway
10250-118
10250-118
Universal Cable Runway
Universal Cable Runway; 18"W x 1.5"H x 9.96'L; Gray; Cable Capacity - 1421; Gray
查看完整的产品描述
查看文档
$200.19
更改产品选项
宽度:
18" (457.2 mm)
面漆/ 颜色:
Gray
添加到订单
添加到您的订单
10250-118
Universal Cable Runway
Qty:
$200.19
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
相关产品
Earthquake Bracing Kit
Swivel Splice Kits
Touch-Up Paint
Cable Runway Radius Bend
描述
Universal Cable Runway 概述
通用电缆跑道专为注重价值的客户而设计。 它提供了您所期望的行业标准功能。 每隔5'(1.5 m)支撑跑道,最大载荷和最小挠度为132 lb / ft(196kg / m)。
主要特点和优点
由3/8英寸x 1-1 / 2英寸x .065英寸(9.53毫米x 38毫米x 1.65毫米)制成
横梁以12英寸(300毫米)的间隔焊接
单独包装,以防止刮擦和损坏
标准长度为9'-11 1/2英寸/ 119.5英寸(3035毫米)
Underwriters Laboratory分类为仅适合作为设备接地导体(必须除去油漆或使用接地带)
查看产品文档