• 关于
  • 联系我们
  • 伙伴
  • 新闻与事件
  • 800.834.4969
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
GlobalFrame机柜系列
GlobalFrame是一种用于数据中心,计算机房或网络安装的网络设备和行业标准服务器的存储解决方案。
设计精美
高级和创新设计,具有吸引力和功能。
坚持到底
坚固的结构,可以使用多年,并支持高达3000磅的静载荷。
热,电缆和电源
广泛的热,电缆和电源管理和配电配件选择。
降低冷却成本
气流管理有助于降低冷却成本。

您的网络正在增长,您的数据中心占用空间也在增长。 存储的部署速度继续增加,而计算的刷新周期继续缩短。 如何在需要计算和存储时支持快速部署以便机架(机柜),电源和网络到位?

结果

标准化机架(机柜)解决方案,为您的组织定义关键元素,简化采购和部署流程。

学到更多
了解此系列
最适合: 企业数据中心
  • UL列名2416 - 符合设备机柜的新UL要求
  • 现在提供52U高度,700毫米宽度和1100毫米深度,以最大化空间
  • 可调节深度的Z形安装导轨有助于阻止设备周围的气流
  • 顶部面板电缆开口可容纳高电流PDU电源插头
  • 锁定侧板和门固定设备
  • 现在有Glacier White表面可以反射更多光线
  • 最大的前后导轨深度增加,以支持更深的设备。
  • 顶部和底部面板包括卡扣在塑料垫圈上以密封电缆开口
  • 穿孔门78%开放,以最大限度地提高气流
  • 改进的Air Dam附件(单独订购)在导轨周围形成气流屏障,以阻挡机柜内的旁路空气
  • 额定静载荷高达3000 lb(1360 kg)
  • 19“EIA机架安装宽度
  • 带有U标记的方形穿孔安装导轨,可快速安装设备
最适合: 企业数据中心
  • 可用性:亚太地区
  • 标准配置包括穿孔的前门和后门,以支持从前到后的气流
  • 垂直排气管配置,适用于高密度应用
  • 包括一个橱柜框架,两对19“EIA方形穿孔设备安装导轨,一个坚固的顶板,一个穿孔前门,一个双孔后门,摆动手柄锁,钥匙锁,运输脚轮,调平脚,地板附件夹和咆哮套件
  • 设备安装导轨是可调节的,采用Z形设计,带有附件电缆环的连接点
  • 免工具顶板具有四个电缆开口和卡扣到位,便于安装
  • 分体式侧板更轻,更易于操作;锁使用与前门和后门相同的钥匙
  • 前门采用弧形穿孔金属制成,可实现最佳气流;后门是扁平的,穿孔的或坚固的金属。门有带钥匙锁的秋千把手
  • 支持高达1300千克(2866磅)的设备
  • 热,电源和电缆管理配件
Related Products & Accessories