Z4系列SeismicFrame®机柜系统
保护位于地震活动区域的计算机房,设备室和其他设施中的关键计算机服务器,数据存储和网络设备。
坚持到底
坚固的结构,可以使用多年,并支持高达3000磅的静载荷。
更新安全/监控系统
结果
Z4系列抗震机架由电信运营商集团和ISO 17025认证的独立测试实验室(ITL)进行测试,以满足Telcordia Technologies GR-63-CORE,第4版,2012年4月,第4节第4节要求。 GR-63-CORE地震测试包括一系列物理振动台测试,在这些测试中,装载的机柜通过模拟地震条件进行放置。 4区测试包括最严苛的测试条件。 抗震框架机柜运动受限,在测试中幸存,没有永久性结构或机械损坏,确保内部设备不受损坏。
看这个视频
要购买?
我们的解决方案专员随时可帮助您找到适合您的业务的产品。