拥有全尺寸键盘和鼠标。 滑动架安装在架子下面,以提供最大的托盘宽度。 不包括安装硬件。 鼠标垫托盘为10“W x 8”D(250 mm x 200 mm),并在不使用时缩回。 最高可达19.25“W x 9”D(489 mm x 230 mm)键盘。 延长约9英寸(230毫米),可完全接触键盘。采用坚固轻巧的铝制成。
托盘装有全尺寸键盘,滑架安装在架子下面,可提供最大的托盘宽度。 不包括安装硬件。 扩展大约9英寸(230毫米),可完全接触键盘。最多可安装19.25英寸宽x 9英寸(489毫米x 230毫米)键盘。由坚固轻巧的铝制成。注意:不支持鼠标垫附件。
为大多数8.5“D(216 mm)的键盘提供可伸缩的机架安装托盘。不包括安装硬件。延长8”(200 mm),可完全访问键盘。 不使用时收缩。 19英寸版本可容纳16.1英寸W(409毫米)键盘。 由坚固轻巧的铝制成。 此托盘不支持鼠标垫附件。