配件
除了 Chatsworth Products 提供的双立柱和四立柱机架,还有多种其他产品 可搭配使用,并提高这些结构支撑系统 的价值。
案卷
Spools, Reels & Straps (10 产品选项)

电缆线轴套件包括四个小电缆线轴,可为Velocity®垂直电缆管理器内的跳线和跨接电缆提供松弛管理和应变消除。 使用附带的硬件连接到中间面板。 用于6“W(152 mm)或更宽的垂直电缆管理器;每侧一个套件。线轴直径为2”(51 mm),6“L(152 mm),由铝制成;漆成黑色。每个套件包括四个 线轴和安装硬件。

1 选项
Starting at $149.50 USD MSRP

在全球垂直布线部分使用2英寸(50毫米)直径光纤管理线轴,以支持光纤和铜缆。线轴符合EIA / TIA弯曲半径要求,并最大限度地减少电缆缠结和撕裂,从而实现更高效的数据传输。

4 选项
Starting at $64.63 USD MSRP

使用2英寸(50毫米)直径光纤管理线轴在CPI广泛的垂直布线部分内支持光纤和铜缆。

4 选项
Starting at $105.63 USD MSRP

电缆分配线轴促进电缆的逐渐弯曲,以帮助符合ANSI / TIA / EIA-568B弯曲半径要求(典型的电缆直径的4倍)。 将所有类型的电缆布线从水平布线到垂直布线,反之亦然。

4 选项
Starting at $4.03 USD MSRP

绕线轴为 Evolution 垂直电缆管理器内的配线和跳线提供松弛管理和应力缓解。

2 选项
Starting at $140.78 USD MSRP

Doubles the cable management capacity of any existing CPI Cable Distribution Spool. Use spools on racks and wallboards to create smooth vertical to horizontal transitions for the patch cords and jumper cables that connect network hardware.

3 选项
Starting at $3.85 USD MSRP

用于将自由悬垂的计算机缆线捆扎在一起,让装置不再混乱。 管理带由一个附着到缆线的环固定到位。

16 选项
Starting at $79.55 USD MSRP

这种坚固的播出卷轴使得多导体或同轴电缆的安装成为一人。 安装人员不再需要将电缆展开,将其平放在地板上,并通过将电缆馈入管道来获得另一个安装人员的帮助。 使用电缆卷轴,只需将电缆线圈放在卷轴上并拉出所需的量即可。 电缆筐平稳旋转,不会出现缠结或间隙。

1 选项
Starting at $970.17 USD MSRP

Half Spool Kit for Motive® Vertical Cable Manager attaches to Accessory Rod Assembly to create a complete round spool, or front/rear to create two half spools. 

1 选项
Starting at $44.34 USD MSRP
The Tool-Less & Adjustable Cable Distribution Spools provide slack management and strain relief for patch cords and jumper cables inside Evolution® Vertical Cable Managers.
1 选项
Starting at $140.78 USD MSRP