Racks & Cable Management
Cable Management
Horizontal
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
30139-719
30139-719
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Universal Horizontal Cable Manager; 1 RMU; 19"W (482.6 mm); 4.96"D (126 mm); Single-Sided; Black
查看完整的产品描述
查看文档
$85.36
更改产品选项
宽度:
19" (482.6 mm)
高度:
1.72" (43.7 mm) 1U
面漆/ 颜色:
Black
深度:
4.96" (126 mm)
添加到订单
添加到您的订单
30139-719
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Qty:
$85.36
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
相关产品
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Universal Rack
Universal Cable Runway
描述
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided 概述
通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 缆线或跳接线引入后,仅需卡合封盖,即具备整洁、专业的外观。
主要特点
拥有专利的缆线导管销,1.75” 间距(44.5 mm), 组织配线使得增加和变动更容易
缆线导管偏移,用于保持适当的缆线/跳线弯曲半径
获得专利的手指符合 UL 94V-0 可燃性等级的要求
压紧盖易于使用,可向上或向下开启 180°
盖和面板具有黑色粉末涂层纹理表面,以减少指纹和污迹
查看产品文档