Racks & Cable Management
CPI Evolution 缆线管理是可靠的解决方案,可管理开放式双立柱和四立柱 CPI 机架系统上的高密度铜质布线应用,性能增强,可满足当今数据中心应用的需求。 E v o l u t i o n 缆线管理器提供易于使用的门, 其款式与 CPI TeraFrame 机柜家族相得益彰,提供内部功能,可帮助最大化高密度垂直缆线管理的容量和功效。
主要特点 • 波状前门,带易于开启的闩锁和纵向居中特性,对比铝色面漆 • 刚性理线器,带有间距为 1U 的塑料 T 型缆线导管(销) • 后门带易于开启的闩锁,纯黑面漆三个可动式截板 • 三个大型配线盘和配线盘衬垫,随 10 英寸(250 mm)、12 英寸 (300 mm) 和 15 英寸 (380 mm) 宽理线器提供