整合您的设备和布线需求可节省时间和金钱。Velocity®™标准套件 (VSP), 是一种易于使用的解决方案, 用于在交叉连接时管理这些需求。VSP 配备了一个 CPI 标准机架、一个混凝土地板安装套件和一个包装在纸箱内的单面或双面Velocity®垂直线缆管理器。CPI 的标准机架支持接插板、光纤外壳和网络交换机, 是 UL®认证的, 易于设置和使用。Velocit®线缆管理器是单侧和双面线缆管理槽, 通过与机架上每个设备安装空间对齐的专利大型电缆开口系统控制电缆馈送。即插盖不仅可以快速和方便地访问电缆,也为完整的电缆管理系统提供了干净利落的外观。双面电缆管理器, 6"W (152 毫米)。电缆管理器可以安装在标准机架的任意侧。