升级安全/监控系统

扩展网络并保护新的网络连接。

人员和资产保护的物理安全措施正在变得越来越重要。网络也是与其他人员针对威胁、状态和操作进行交流时不可或缺的部分。作为应对方案,许多组织正在升级其设施和厂区中的视频监控和门禁控制系统。 

IP 摄像头可用于轻松地升级视频监控系统,它通常使用以太网供电 (PoE) 技术连接到网络,通过单铜缆为摄像头提供网络和电源。这样就无需独立的电源连接,并且在定位摄像头时更加灵活。增强型 PoE 可赋予摄像头高级平移/缩放/倾斜功能。视频监控系统的升级还产生了网络升级需求。请考虑升级网络交换机以支持增强型 PoE,为终端输送更强的电力。这将通过高级功能、支持更快网络连接的 Wi-Fi 接入点以及功能更强的台式电话为 IP 摄像头提供支持。那样,可能需要对网络布线以及 UPS/备用电池进行相应的更新。CPI 提供一系列机架机柜/机箱,无论是在单一区域中还是在整个设施中布线,都能在受控或共享空间中为设备提供支持和保护。 

随着越来越多数据安全相关规定的颁布,将出入控制扩展到容纳 IT 设备的机箱,尤其是在共享空间中,也变得越来越重要。如果您的 IT 设备部署在出入受控的独立且安全的机房中,可能不需要担心这一点。但是,随着 IoT 应用的增加,网络可能会扩展到不受 IT 控制的区域。对于这些场所,您可以向机箱加装电子门禁系统,可对其进行编程以使用现有的员工凭据。这样将会在用户和设备之间额外增加一层门禁和记录机制。数据保护法规要求确保设备安全,并维护出入记录。CPI 供应的网络电子门禁控制型门禁系统可达到这两种要求。 

为什么选择 CPI? 

CPI 能够提供完整解决方案。我们明白每个项目都有其特定要求。我们稳定可靠的标准产品体现了我们全面的设计和制造能力,包括移动满载设备机架的设计,以及旨在抵抗地震破坏的防震机架增强设计。我们在缆线管理领域的重点在于如何让结构适应缆线,以使您能够确定用于优化缆线性能的具体路径。我们的门禁控制解决方案记录机柜级访问尝试以监控对设备的访问。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。  

对于设计活动,我们提供了标准产品的 CAD 图纸规格,作为施工文档和项目手册。根据您的网络对机架解决方案进行标准化将可加快安装速度,简化施工任务。如果还有其他项目特定要求,我们还可以为您定制机架。 

对于部署,CPI 将会按照您的指示预安装配件,使机柜具备缆线和热管理以及智能 PDU。或者,我们也可制作解决方案套件。为方便订购,我们为部件指定了特有的、特定于项目的部件号。我们的渠道合作伙伴将协助进行附加搭配、分段完成客户请求和复杂物流。 

请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员帮助您确定解决方案。
 

Related Documents Videos
SALES SUPPORT
Contact Sales Support if you have questions about:
  • Product Options
  • Distributors & Resellers
  • Product Training

U.S. calls: 1-800-834-4969
Outside of U.S. calls: +818-739-3400
Or you can submit a Customer Support Request.

Find a CPI Sales Rep Near You