Gabinetes de punto de acceso inalámbrico de 10 "D (250 mm) con placa frontal Descripción General
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. Las medidas de la carcasa son de 10 "D (250 mm). La mayoría de las puertas de acceso están perforadas previamente con aberturas para antenas. Las cubiertas de techo incluyen soportes para usar con" rejillas "de techo de 2 '.
Ver Documentación del Producto