Dome Wireless Enclosure Descripción General
El AAT-ACE-DOME reemplaza un mosaico de un solo techo para ocultar los puntos de acceso inalámbrico en espacios de oficina abiertos. El domo está montado en una puerta de cierre con bisagra completa, lo que brinda un fácil acceso a los equipos y cables solo para técnicos autorizados.
Características clave y beneficios
-
(1) 3/4 "H x 3" W (19.1 mm x 80 mm) puerto de acceso a cable con borde protegido con kit de sellado de espuma aprobado
-
Incluye dos juegos de separadores para ajustar la altura de la placa posterior dentro de la cúpula
-
Caja: 23-3 / 4 "An. X 3" P x 23-3 / 4 "L (603.3 mm x 80 mm x 603.3 mm)
-
Cúpula: 6-1 / 2 "H (165 mm), 14" diámetro (360 mm)
-
El domo es lo suficientemente grande para acomodar la mayoría de los puntos de acceso, incluido el AP de la serie 1250 de Cisco
-
Cerramiento y cúpula acabados en blanco.
Ver Documentación del Producto