配件
除了 Chatsworth Products 提供的双立柱和四立柱机架,还有多种其他产品 可搭配使用,并提高这些结构支撑系统 的价值。
案卷
Hardware, Installation and Baying (13 产品选项)

用于将设备架和框架固定到混凝土和木地板上的所需硬件。 混凝土套件有四个3/8“螺纹组件或四个1/2”螺纹组件。 木材套件有四个3/8“螺纹组件。

3 选项
Starting at $11.50 USD MSRP

为SeismicFrame®双柱机架地板固定器(将机架连接到混凝土地板)快速轻松地定位和钻孔。

1 选项
Starting at $96.38 USD MSRP

用于4 英寸高至10 英寸高的地板。。可以用作整体抗震安装支架解决方案的一部分。

19 选项
Starting at $238.18 USD MSRP

与方孔通道适配器配合使用,可完成机架安装设备的安装。 提供M6或10-32螺纹。

1 选项
Starting at $52.69 USD MSRP

用于固定混凝土或砖石中的螺纹杆或螺柱螺栓。

2 选项
Starting at $3.85 USD MSRP

硬件套件包括滑动式夹子和安装螺钉。 提供M-5 x .8和10-32标称尺寸。

2 选项
Starting at $81.88 USD MSRP

螺栓和垫片牢固地连接两个并排安装的机架。

8 选项
Starting at $14.58 USD MSRP

使用此套件将两个For-Post机架连接在一起。

8 选项
Starting at $67.08 USD MSRP

将12-24个机架通道安装螺纹转换为M6或10-32螺纹,以便将设备上的固定翼形螺钉固定到位。

2 选项
Starting at $23.26 USD MSRP

使用组合盘头,导向点,sems安装螺钉将设备连接到机架和机柜。

2 选项
Starting at $28.88 USD MSRP

使用专门设计的锚点设置工具安装 06001-004 锚。

1 选项
Starting at $30.60 USD MSRP

#12-24组合盘头,先导点,安装螺丝将设备连接到机架和机柜。 螺纹中的切口可去除螺纹孔中的油漆,从而改善金属与金属的接触。 导频点减少了交叉线程。 组合头可与#3 Phillips和开槽螺丝刀一起使用。 可选择镀锌或黑色表面,包装为50和1000。

4 选项
Starting at $20.21 USD MSRP

与锚一起使用,将架子安装到混凝土地板上。 镀锌。

1 选项
Starting at $4.77 USD MSRP