CPI 产品设计器允许您选择特定应用所需的尺寸、功能和附件,从而快速轻松地创建独特的机箱。CPI 产品设计师将自动生成物料清单、图纸、3D 模型和销售文档。
设计完成后,您将收到一封确认电子邮件,包含产品说明、零件号、物料单和定价及相关文档。第二封电子邮件将在 3D 模型完成后通知您,通常在 15 分钟内。如要订购,请联系您的 CPI 销售经理或 CPI 技术支持。
修改您的存储模块
CPI 擅长定制产品。如要修改您的机柜或需要其他尺寸和附件,请联系 CPI 技术支持。
F系列TeraFrame®Gen3机柜系统
F系列TeraFrame®是一种独特,极具吸引力且功能强大的机柜,可提供多种尺寸和配置,以满足设备和设施要求。 它非常适合在多租户和企业数据中心,计算机房和网络设施中存储服务器
现在就设计吧
GF系列GlobalFrame®Gen2机柜
GF系列GlobalFrame®Gen2机柜系统是行业标准的服务器和网络设备存储解决方案,是数据中心,计算机房或网络设施的理想选择。
现在就设计吧
N系列TeraFrame®Gen3网络机柜
N系列TeraFrame®Gen3网络机柜具有高度灵活的框架和管道选项,可提供通用解决方案,以满足网络交换设备独特的散热和电缆管理要求。 内部管道可以配置为支持侧面气流或前后开关气流模式。 此外,管道设计用于同时支撑不同尺寸的设备。
现在就设计吧