配件
除了 Chatsworth Products 提供的双立柱和四立柱机架,还有多种其他产品 可搭配使用,并提高这些结构支撑系统 的价值。
案卷
Rings, Clips, Fingers & Loops (21 产品选项)

安装此环在机架之间提供垂直电缆管理空间。大尺寸,2.3*H x 2.8*W x 4*D,可容纳较大的电缆束。由厚铝制成,边缘圆润,以减少电缆绝缘损坏。单独出售或按箱(100 个)出售。

8 选项
Starting at $27.27 USD MSRP

用于壁架的缆线管理,黑色,一组6个环。

1 选项
Starting at $104.40 USD MSRP

用于管理沿任何表面穿过的缆线路线,包括设备机架、通信柜的后板或壁板。 这些环由高强度阻燃材料制成,边缘为圆边,可防止损坏电缆和电线绝缘层,可轻松的拉通。

2 选项
Starting at $7.82 USD MSRP

可在宽度受限的墙壁或机架上垂直管理缆线。不包括安装螺丝。

8 选项
Starting at $17.97 USD MSRP

旋转管理手指套件可沿着附件杆的任意位置固定和分隔电缆束。

1 选项
Starting at $54.76 USD MSRP

在Motive单面垂直电缆管理器的背面为前提电缆创建单独的电缆通道

10 选项
Starting at $178.14 USD MSRP

在Velocity单面垂直电缆管理器的背面创建一个单独的电缆通道,用于室内电缆。 附带硬件连接到侧面。 将套件数学计算为垂直电缆管理器的宽度和高度; 每个经理一个工具包

12 选项
Starting at $155.70 USD MSRP

用 RMU 组织配线和跳线, 配合双柱防震机架使用。

2 选项
Starting at $215.13 USD MSRP

IBM®StyleVertical Cable Loop用于大多数机架式设备的垂直电缆。

2 选项
Starting at $45.45 USD MSRP

快速安装式理线手指  – 为 VCS 和 CCS 理线架加装塑料缆线手指。

2 选项
Starting at $45.45 USD MSRP

T 形电缆导管 (7U) 卡扣到机架的前部或后部,以组织电缆。开口与机架上的每个机架安装单元对齐。与可调导轨 4 柱机架一起使用。

3 选项
Starting at $234.06 USD MSRP

可在宽度受限的墙壁或机架上垂直管理缆线,不包括安装螺丝

8 选项
Starting at $17.97 USD MSRP

使用全局垂直布线部分背面的电缆环来创建管理网络电缆的通道。 套件包括七个戒指。

4 选项
Starting at $174.09 USD MSRP

.此较大的夹子可存放 100 对电话线或直径高达 1 英寸(30 毫米)的管材。也提供孔让更多的线穿过夹的顶部。将夹子与涂漆的钢表面分离所需的直接拉力平均为 15 磅(67 千克)。

4 选项
Starting at $20.57 USD MSRP

用于组织水平电缆线。 大型2.8“H(71 mm),6”W(150 mm)重型铝制环,带有圆形边缘,可保护电缆护套,并在安装过程中固定。

8 选项
Starting at $26.49 USD MSRP

中型 17000 和 17100 磁性夹设计用于将 25 对电缆与多根电源线保持连接。将电缆保持在靠近地面和离开地板的工作站区域内,以减少发生事故的可能性。尼龙电缆扎带可通过 17000 系列中的四个方形孔,以固定额外的缆线。

8 选项
Starting at $13.82 USD MSRP

扩展手指支架为需要大型电缆束或粗电缆的应用提供超深的电缆管理能力。

额外的空间还可以改善电缆弯曲半径管理,满足或超过最新的5e / 6 / 6a类或纤维行业标准的要求。 它是一种经济高效的配件,适用于机架特定区域的电缆管理,而不是整个高度。

6 选项
Starting at $47.68 USD MSRP

设计用于支持通信机柜,背板,设备机架或需要电缆的任何地方的电缆和电线。 多功能支架由高强度阻燃复合材料制成。 圆形边缘可防止电缆和电线绝缘受损,同时提供轻松的穿透。 安装孔配置允许支架连接到大多数表面,包括CPI设备机架。 颜色与大多数设备兼容。 安装硬件不包括在内。

4 选项
Starting at $6.28 USD MSRP

设计用于安装到CPI Universal Racks的直立通道。 采用高强度阻燃材料制成,边缘圆润,防止电缆和电线绝缘损坏,同时提供方便的穿透力。 开放式“C”形环允许轻松添加,移动和更改,无需通过电缆馈电。 不包括安装硬件。

4 选项
Starting at $8.27 USD MSRP

 CPI 垂直缆线管理环用于整理配线和布线

1 选项
Starting at $47.39 USD MSRP
The Cable Ring Kit is designed for the Evolution® Single-Sided Vertical Cable Manager. Creates a separate cable pathway for premise cables at the back of the Cable Manager. 
10 选项
Starting at $178.14 USD MSRP