Cart
Loading...
Loading...

RMR Modular Enclosure Short Finger Cable Manager for Multi-Mount Rails

24 Options
Customize Your Product
Width
Height
Color
Explore Sizes & Options
Filter
Add to Cart Add
37850-C05
82.3" (2090 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$425.77
37850-C03
73.5" (1867 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$340.65
37850-C02
66.5" (1689 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$299.73
37850-C01
42" (1067 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$211.12
37850-C04
78.8" (2002 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$374.65
37850-C06
89.3" (2268 mm)
6.1" (155 mm)
Black
0.8" (20 mm)
$459.84
37850-G01
42" (1067 mm)
6.1" (155 mm)
Hammer Gray
0.8" (20 mm)
$211.12
37860-C03
4.8" (122 mm)
73.5" (1867 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$567.40
37860-C04
4.8" (122 mm)
78.8" (2002 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$601.47
37850-G03
73.5" (1867 mm)
6.1" (155 mm)
Hammer Gray
0.8" (20 mm)
$340.65
37850-G02
66.5" (1689 mm)
6.1" (155 mm)
Hammer Gray
0.8" (20 mm)
$299.73
37850-G04
78.8" (2002 mm)
6.1" (155 mm)
Hammer Gray
0.8" (20 mm)
$374.65
37850-G06
89.3" (2268 mm)
6.1" (155 mm)
Hammer Gray
0.8" (20 mm)
$459.84
37860-C01
4.8" (122 mm)
42" (1067 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$510.70
37860-C02
4.8" (122 mm)
66.5" (1690 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$541.90
37860-C05
4.8" (122 mm)
82.3" (2091 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$635.53
37860-G01
4.8" (122 mm)
42" (1067 mm)
Hammer Gray
7.5" (191 mm)
$510.70
37860-G02
4.8" (122 mm)
66.5" (1690 mm)
Hammer Gray
7.5" (191 mm)
$541.90
37860-C06
4.8" (122 mm)
89.3" (2269 mm)
Black
7.5" (191 mm)
$709.76
37860-G03
4.8" (122 mm)
73.5" (1867 mm)
Hammer Gray
7.5" (191 mm)
$567.39
Product Description

Short Finger Cable Manager is a T-shaped cable guide that creates a pathway for cables next to the 19”EIA (482.6 mm) equipment mounting rails and guides cables into each U space. Wider configurations for 31.5"W (800 mm) enclosures also feature a protective cover.

Key Features and Benefits
  • Attaches to and adjusts with mounting rails
  • Passes up to 24 cables per U space through openings on Short Finger Cable Manager
  • Hinged cover on wider configurations, 31.5"W (800 mm) enclosures, snaps closed to secure cables
  • Includes: Finger Cable Manager, cover (on wider managers) and installation hardware