RMR Modular Enclosure Full-Height Mounting Plate Assembly with Lower Support Rails
RMR Modular Enclosure Full-Height Mounting Plate Assembly with Lower Support Rails
216 Options

RMR Modular Enclosure Full-Height Mounting Plate Assembly with Lower Support Rails
Customize Your Product
Width
Height
Depth
Explore Sizes & Options
| Add to Cart Add | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
37780-C01 | 22.9" (582 mm) | 46.9" (1192 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $449.97 | |
37780-C02 | 22.9" (582 mm) | 70.5" (1791 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $524.01 | |
37780-C08 | 22.9" (582 mm) | 70.5" (1791 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $524.01 | |
37780-C03 | 22.9" (582 mm) | 78.4" (1992 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $548.71 | |
37780-C04 | 22.9" (582 mm) | 82.3" (2091 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $581.63 | |
37780-C05 | 22.9" (582 mm) | 86.3" (2193 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $614.51 | |
37780-C12 | 22.9" (582 mm) | 94.1" (2391 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $647.45 | |
37780-C13 | 22.9" (582 mm) | 46.9" (1192 mm) | 22.7" (577 mm) | Black | $449.97 | |
37780-C14 | 22.9" (582 mm) | 70.5" (1791 mm) | 22.7" (577 mm) | Black | $524.01 | |
37780-C09 | 22.9" (582 mm) | 78.4" (1992 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $548.71 | |
37780-C07 | 22.9" (582 mm) | 46.9" (1192 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $449.97 | |
37780-C10 | 22.9" (582 mm) | 82.3" (2091 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $581.63 | |
37780-C18 | 22.9" (582 mm) | 94.1" (2391 mm) | 22.7" (577 mm) | Black | $647.45 | |
37780-C06 | 22.9" (582 mm) | 94.1" (2391 mm) | 14.9" (378 mm) | Black | $647.45 | |
37780-C11 | 22.9" (582 mm) | 86.3" (2193 mm) | 18.8" (478 mm) | Black | $614.51 | |
37780-C22 | 22.9" (582 mm) | 82.3" (2091 mm) | 26.7" (678 mm) | Black | $581.63 | |
37780-C23 | 22.9" (582 mm) | 86.3" (2193 mm) | 26.7" (678 mm) | Black | $614.51 | |
37780-C24 | 22.9" (582 mm) | 94.1" (2391 mm) | 26.7" (678 mm) | Black | $647.45 | |
37780-C15 | 22.9" (582 mm) | 78.4" (1992 mm) | 22.7" (577 mm) | Black | $548.71 | |
37780-C16 | 22.9" (582 mm) | 82.3" (2091 mm) | 22.7" (577 mm) | Black | $581.63 |
Product Description
Full-Height Mounting Plates are solid metal panels that are installed in a side-to-side orientation of the enclosure frame. Mounting panels can be adjusted in depth by 1" (25 mm) increments. Full-Height Mounting Plate Assembly with Lower Support Rails can be ordered with the enclosure.