RMR Modular Enclosure Half-Height Mounting Plate Assembly
RMR Modular Enclosure Half-Height Mounting Plate Assembly
108 Options

RMR Modular Enclosure Half-Height Mounting Plate Assembly
Customize Your Product
Width
Height
Color
Explore Sizes & Options
| Add to Cart Add | |||||
|---|---|---|---|---|---|
37840-C09 | 16.8" (427 mm) | 36.9" (938 mm) | Black | $338.83 | |
37840-C01 | 12.8" (325 mm) | 21.1" (536 mm) | Black | $263.21 | |
37840-C03 | 12.8" (325 mm) | 36.9" (938 mm) | Black | $321.01 | |
37840-C06 | 12.8" (325 mm) | 44.7" (1136 mm) | Black | $378.75 | |
37840-C05 | 12.8" (325 mm) | 40.8" (1037 mm) | Black | $359.51 | |
37840-C08 | 16.8" (427 mm) | 32.9" (836 mm) | Black | $323.56 | |
37840-C07 | 16.8" (427 mm) | 21.1" (536 mm) | Black | $277.86 | |
37840-C10 | 16.8" (427 mm) | 38.8" (986 mm) | Black | $359.14 | |
37840-C11 | 16.8" (427 mm) | 40.8" (1037 mm) | Black | $379.48 | |
37840-C12 | 16.8" (427 mm) | 44.7" (1136 mm) | Black | $399.81 | |
37840-C02 | 12.8" (325 mm) | 32.9" (836 mm) | Black | $306.58 | |
37840-C16 | 20.7" (526 mm) | 38.8" (986 mm) | Black | $378.05 | |
37840-C17 | 20.7" (526 mm) | 40.8" (1037 mm) | Black | $399.44 | |
37840-C19 | 24.6" (625 mm) | 21.1" (536 mm) | Black | $307.07 | |
37840-C21 | 24.6" (625 mm) | 36.9" (938 mm) | Black | $374.51 | |
37840-C22 | 24.6" (625 mm) | 38.8" (986 mm) | Black | $396.96 | |
37840-C13 | 20.7" (526 mm) | 21.1" (536 mm) | Black | $292.47 | |
37840-C04 | 12.8" (325 mm) | 38.8" (986 mm) | Black | $340.23 | |
37840-C15 | 20.7" (526 mm) | 36.9" (938 mm) | Black | $356.66 | |
37840-C26 | 28.6" (726 mm) | 32.9" (836 mm) | Black | $378.45 |
Product Description
Half-Height Mounting Plates are solid metal panels that can be mounted in multiple orientations–front-to-rear or side-to-side–directly to the uprights of the frame. The 23.6"W (600 mm) plates can also be mounted directly to 19”EIA square punched or threaded rails.