Cart
Loading...
Loading...

RMR Modular Enclosure Quarter-Height Mounting Plate Assembly

108 Options
Customize Your Product
Width
Height
Color
Explore Sizes & Options
Filter
Add to Cart Add
37842-C08
16.8" (427 mm)
16.5" (420 mm)
Black
$149.34
37842-C09
16.8" (427 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$156.41
37842-C01
12.8" (325 mm)
10.6" (270 mm)
Black
$121.51
37842-C04
12.8" (325 mm)
19.4" (493 mm)
Black
$157.05
37842-C07
16.8" (427 mm)
10.6" (270 mm)
Black
$128.23
37842-C24
24.6" (625 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$203.96
37842-C25
28.6" (726 mm)
10.6" (270 mm)
Black
$149.98
37842-C15
20.7" (526 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$164.60
37842-C16
20.7" (526 mm)
19.4" (493 mm)
Black
$174.49
37842-C13
20.7" (526 mm)
10.6" (270 mm)
Black
$135.00
37842-C14
20.7" (526 mm)
16.5" (420 mm)
Black
$157.22
37842-C10
16.8" (427 mm)
19.4" (493 mm)
Black
$165.77
37842-C03
12.8" (325 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$148.17
37842-C05
12.8" (325 mm)
20.4" (519 mm)
Black
$165.90
37842-C06
12.8" (325 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$174.79
37842-C17
20.7" (526 mm)
20.4" (519 mm)
Black
$184.35
37842-C02
12.8" (325 mm)
16.5" (420 mm)
Black
$141.52
37842-C18
20.7" (526 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$194.25
37842-C11
16.8" (427 mm)
20.4" (519 mm)
Black
$175.15
37842-C12
16.8" (427 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$184.52
Product Description

Quarter-Height Mounting Plates are solid metal panels that can be mounted in multiple orientations–front-to-rear or side-to-side–directly to the uprights of the frame. The 23.6"W (600 mm) plates can also be mounted directly to 19"EIA square-punched or threaded rails.