Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
36 Options

Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Customize Your Product
Width
Depth
Color
Explore Sizes & Options
| Add to Cart Add | |||||
|---|---|---|---|---|---|
37798-C12 | 30" (762 mm) | 29" (737 mm) | Black | $210.48 | |
37798-C05 | 25" (635 mm) | 33" (838 mm) | Black | $218.67 | |
37798-C01 | 25" (635 mm) | 25" (635 mm) | Black | $179.45 | |
37798-C07 | 25" (635 mm) | 38" (965 mm) | Black | $233.92 | |
37798-C02 | 25" (635 mm) | 27" (686 mm) | Black | $188.83 | |
37798-C08 | 25" (635 mm) | 42" (1067 mm) | Black | $242.19 | |
37798-C09 | 25" (635 mm) | 46" (1168 mm) | Black | $250.39 | |
37798-C10 | 30" (762 mm) | 25" (635 mm) | Black | $189.95 | |
37798-C14 | 30" (762 mm) | 33" (838 mm) | Black | $233.87 | |
37798-C15 | 30" (762 mm) | 35" (889 mm) | Black | $242.06 | |
37798-C06 | 25" (635 mm) | 35" (889 mm) | Black | $226.34 | |
37798-C03 | 25" (635 mm) | 29" (737 mm) | Black | $198.82 | |
37798-C11 | 30" (762 mm) | 27" (686 mm) | Black | $199.94 | |
37798-G02 | 25" (635 mm) | 27" (686 mm) | Hammer Gray | $188.83 | |
37798-G03 | 25" (635 mm) | 29" (737 mm) | Hammer Gray | $198.82 | |
37798-G04 | 25" (635 mm) | 31" (787 mm) | Hammer Gray | $208.72 | |
37798-C13 | 30" (762 mm) | 31" (787 mm) | Black | $222.25 | |
37798-G05 | 25" (635 mm) | 33" (838 mm) | Hammer Gray | $218.67 | |
37798-G06 | 25" (635 mm) | 35" (889 mm) | Hammer Gray | $226.34 | |
37798-C16 | 30" (762 mm) | 38" (965 mm) | Black | $250.25 |
Product Description
The RMR Solid Bottom Panel is fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.