Cart
Loading...
Loading...

Fixed Rear Metal Panel for RMR Modular Enclosure

24 Options
Customize Your Product
Width
Height
Color
Explore Sizes & Options
Filter
Add to Cart Add
37880-C08
31.4" (798 mm)
69.8" (1773 mm)
Black
$404.67
37880-C04
23.5" (597 mm)
81.6" (2073 mm)
Black
$386.29
37880-C02
23.5" (597 mm)
69.8" (1773 mm)
Black
$348.01
37880-G04
23.5" (597 mm)
81.6" (2073 mm)
Hammer Gray
$386.29
37880-C03
23.5" (597 mm)
77.7" (1974 mm)
Black
$364.37
37880-G03
23.5" (597 mm)
77.7" (1974 mm)
Hammer Gray
$364.37
37880-C10
31.4" (798 mm)
81.6" (2073 mm)
Black
$449.16
37880-C12
31.4" (798 mm)
93.4" (2373 mm)
Black
$500.00
37880-G05
23.5" (597 mm)
85.5" (2172 mm)
Hammer Gray
$408.14
37880-C01
23.5" (597 mm)
46.2" (1174 mm)
Black
$298.83
37880-C05
23.5" (597 mm)
85.5" (2172 mm)
Black
$408.14
37880-G11
31.4" (798 mm)
85.5" (2172 mm)
Hammer Gray
$474.57
37880-G12
31.4" (798 mm)
93.4" (2373 mm)
Hammer Gray
$500.00
37880-C11
31.4" (798 mm)
85.5" (2172 mm)
Black
$474.57
37880-G06
23.5" (597 mm)
93.4" (2373 mm)
Hammer Gray
$430.01
37880-G01
23.5" (597 mm)
46.2" (1174 mm)
Hammer Gray
$298.83
37880-G10
31.4" (798 mm)
81.6" (2073 mm)
Hammer Gray
$449.16
37880-C06
23.5" (597 mm)
93.4" (2373 mm)
Black
$430.01
37880-C09
31.4" (798 mm)
77.7" (1974 mm)
Black
$423.73
37880-G09
31.4" (798 mm)
77.7" (1974 mm)
Hammer Gray
$423.73
Product Description

Use Fixed Rear Metal Panel for RMR Modular Enclosure as an alternative to a door to seal one side of the enclosure; no latch kit required.

Key Features and Benefits
  • Fixed Rear Metal Panel for RMR Modular Enclosure (Alternative to a Door)
  • Use as an alternative to a door to seal one side of the enclosure; no latch kit required.