Cart
Loading...
Loading...

Single Metal Side Panel Assembly for RMR Modular Enclosure

108 Options
Customize Your Product
Height
Depth
Color
Explore Sizes & Options
Filter
Add to Cart Add
37750-C01
46.1" (1171 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$244.46
37750-C02
69.7" (1771 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$304.21
37750-C04
81.6" (2073 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$316.05
37750-C03
77.6" (1972 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$298.15
37750-C08
69.7" (1771 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$321.13
37750-C07
46.1" (1171 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$258.05
37750-C06
93.4" (2373 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$368.19
37750-C12
93.4" (2373 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$388.61
37750-C13
46.1" (1171 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$271.69
37750-C14
69.7" (1771 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$338.01
37750-C20
69.7" (1771 mm)
26.3" (668 mm)
Black
$354.92
37750-C21
77.6" (1972 mm)
26.3" (668 mm)
Black
$347.83
37750-C17
85.5" (2172 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$371.04
37750-C15
77.6" (1972 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$331.27
37750-C05
85.5" (2172 mm)
14.5" (368 mm)
Black
$333.93
37750-C11
85.5" (2172 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$352.49
37750-C27
77.6" (1972 mm)
30.3" (770 mm)
Black
$385.19
37750-C16
81.6" (2073 mm)
22.4" (569 mm)
Black
$351.14
37750-C09
77.6" (1972 mm)
18.5" (470 mm)
Black
$314.71
37750-C26
69.7" (1771 mm)
30.3" (770 mm)
Black
$375.55
Product Description

The Single Metal Side Panel is fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.