Cart
Loading...
Loading...

Gland Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure

36 Options
Customize Your Product
Width
Depth
Color
Explore Sizes & Options
Filter
Add to Cart Add
37929-C02
24" (610 mm)
20" (508 mm)
Black
$188.83
37929-C01
24" (610 mm)
16" (406 mm)
Black
$179.45
37929-C05
24" (610 mm)
32" (813 mm)
Black
$218.67
37929-C13
32" (813 mm)
28" (711 mm)
Black
$222.25
37929-C14
32" (813 mm)
32" (813 mm)
Black
$233.87
37929-C03
24" (610 mm)
24" (610 mm)
Black
$198.82
37929-C04
24" (610 mm)
28" (711 mm)
Black
$208.72
37929-C06
24" (610 mm)
36" (914 mm)
Black
$226.34
37929-C15
32" (813 mm)
36" (914 mm)
Black
$242.06
37929-C16
32" (813 mm)
40" (1016 mm)
Black
$250.25
37929-C07
24" (610 mm)
40" (1016 mm)
Black
$233.92
37929-C09
24" (610 mm)
48" (1219 mm)
Black
$250.39
37929-C10
32" (813 mm)
16" (406 mm)
Black
$189.95
37929-C12
32" (813 mm)
24" (610 mm)
Black
$210.48
37929-G04
24" (610 mm)
28" (711 mm)
Black
$208.72
37929-G06
24" (610 mm)
36" (914 mm)
Black
$226.34
37929-C17
32" (813 mm)
44" (1118 mm)
Black
$258.99
37929-C11
32" (813 mm)
20" (508 mm)
Black
$199.94
37929-C08
24" (610 mm)
44" (1118 mm)
Black
$242.19
37929-C18
32" (813 mm)
48" (1219 mm)
Black
$267.76
Product Description

CPI panels are fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.