Solid Metal Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Solid Metal Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
36 Options

Solid Metal Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Customize Your Product
Width
Depth
Color
Explore Sizes & Options
Add to Cart Add | |||||
---|---|---|---|---|---|
37760-C02 | 23.7" (602 mm) | 19.9" (505 mm) | Black | $188.83 | |
37760-C04 | 23.7" (602 mm) | 27.8" (706 mm) | Black | $208.72 | |
37760-C05 | 23.7" (602 mm) | 31.8" (808 mm) | Black | $218.67 | |
37760-C03 | 23.7" (602 mm) | 23.9" (607 mm) | Black | $198.82 | |
37760-C06 | 23.7" (602 mm) | 35.7" (907 mm) | Black | $226.34 | |
37760-C07 | 23.7" (602 mm) | 39.6" (1006 mm) | Black | $233.92 | |
37760-C12 | 31.5" (800 mm) | 23.9" (607 mm) | Black | $210.48 | |
37760-C13 | 31.5" (800 mm) | 27.8" (706 mm) | Black | $222.25 | |
37760-C14 | 31.5" (800 mm) | 31.8" (808 mm) | Black | $233.87 | |
37760-C15 | 31.5" (800 mm) | 35.7" (907 mm) | Black | $242.06 | |
37760-C16 | 31.5" (800 mm) | 39.6" (1006 mm) | Black | $250.25 | |
37760-C17 | 31.5" (800 mm) | 43.6" (1107 mm) | Black | $258.99 | |
37760-C18 | 31.5" (800 mm) | 47.5" (1207 mm) | Black | $267.76 | |
37760-C09 | 23.7" (602 mm) | 47.5" (1207 mm) | Black | $250.39 | |
37760-C01 | 23.7" (602 mm) | 16" (406 mm) | Black | $179.45 | |
37760-C08 | 23.7" (602 mm) | 43.6" (1107 mm) | Black | $242.19 | |
37760-C11 | 31.5" (800 mm) | 19.9" (505 mm) | Black | $199.94 | |
37760-G03 | 23.7" (602 mm) | 23.9" (607 mm) | Hammer Gray | $198.82 | |
37760-G04 | 23.7" (602 mm) | 27.8" (706 mm) | Hammer Gray | $208.72 | |
37760-G05 | 23.7" (602 mm) | 31.8" (808 mm) | Hammer Gray | $218.67 |
Product Description
The RMR Solid Metal Top Panel is fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.
Key Features and Benefits
- All CPI panels are fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings