Add To Cart
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Qty:
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Descargas Útiles y Enlaces
Kits de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables proporcionan una vía de conexión entre los tramos de la escalerilla porta cables cuando se sujetan en los empalmes. La instalación requiere que se perforen orificios de 5/16" (127 mm). Las Correas de Conexión consisten en un conductor de cobre trenzado aislado de 8" (200 mm) de largo de color verde n.° 6 AWG con una franja amarilla horizontal unida en ambos extremos a terminales de compresión de dos orificios con orificios para pernos de 1/4" (6.4 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm).
- Longitud total de 11" (280 mm).
- Disponibles de manera individual o en paquetes de 25.
- Construido con componentes que cuentan con certificación UL®, archivo
- E236184, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
- Otras configuraciones disponibles a pedido.
El juego consiste en:
- (4) tornillos de sujeción de acero inoxidable n.º 1/4-20 x 3/4" de largo (19 mm)
- (4) arandelas planas, 1/4" (6.4 mm)
- (4) arandelas de seguridad, 1/4" (6.4 mm)
- (4) tuercas, 1/4" (6.4 mm)
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
No Products Matching Your Filters
[Error loading the control 'SeriesPage', check event log for more details]
[Error loading the control 'SeriesPage', check event log for more details]