Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Sistemas de cierre electrónico
Nuestros Sistemas de cierre electrónico brindan mayor seguridad para gabinetes y contenedores, esto elimina la necesidad de llaves y permite una rápida reprogramación de cerradura si existe un problema de seguridad.
Recursos
Examinar Sistemas de cierre electrónico (0 Products)

Esta solución de kit de cerradura electrónica se puede preinstalar en los gabinetes GlobalFrame® y TeraFrame® de CPI, y cuenta con manijas giratorias con tecnología de lector de tarjetas de doble frecuencia integrada. La capacidad de seguimiento de auditoría permite un cumplimiento normativo mejorado.

3 opciones
Desde $1,181.93 USD MSRP

Kit de solución de acceso electrónico basado en tarjetas inteligentes. Se debe utilizar con las PDU eConnect.

1 opcion
Desde $1,055.07 USD MSRP

El kit de manijas giratorias para control de acceso electrónico (EAC) en red proporciona una solución de cerradura electrónica en red para la seguridad física de los gabinetes del centro de datos. La tecnología de consolidación de IP Secure Array® conecta hasta 32 controladores (32 gabinetes) en una sola dirección IP, lo que permite ahorros significativos en costos de red. El registro de auditoría para el cumplimiento regulatorio está disponible a través de la interfaz web.

1 opcion
Desde $1,711.54 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales

1 opcion
Desde $169.15 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Delanteras Individuales Perforadas

2 opciones
Desde $169.15 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Delanteras Individuales Perforadas

11 opciones
Desde $214.25 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales

11 opciones
Desde $214.25 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Posteriores Dobles Perforadas

11 opciones
Desde $214.25 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica Adaptada de Dos Puntos, Sistema 1000

3 opciones
Desde $169.15 USD MSRP

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000 para Gabinete con Montaje en Pared ThinLine II

1 opcion
Desde $169.15 USD MSRP