Equipos inalámbricos de la zona
Los contenedores inalámbricos protegen los puntos de acceso cercanos a los usuarios de red. Los puntos de acceso crean redes inalámbricas LAN que conectan usuarios de redes inalámbricas mediante señales de radio, lo cual elimina la necesidad de conectar usuarios mediante cables. Los contenedores inalámbricos protegen los puntos de acceso, así como las conexiones de red. CPI ofrece varios estilos de contenedores inalámbricos para techo colgante y montaje en pared, incluidos diversos modelos con clasificación NEMA que pueden utilizarse en depósitos, entornos industriales y espacios abiertos.
¿Necesita ayuda?
Trabaje con un ingeniero de soluciones de CPI para comprender su situación única y encontrar la solución correcta.
Descargas Útiles y Enlaces
Examinar Wireless Enclosures (0 Products)
Los puntos de acceso montados en la pared proporcionan una mejor cobertura inalámbrica en algunos entornos. Este gabinete es para uso interior y proporciona una ubicación segura y permanente montada en la pared para varios puntos de acceso inalámbricos y puentes.
1 opcion
Desde $206.02 USD MSRP
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 10 "D (250 mm).
6 opciones
Desde $378.32 USD MSRP
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 5 "D (130 mm).
4 opciones
Desde $396.30 USD MSRP
Placas frontales intercambiables con soportes de montaje para equipos.
5 opciones
Desde $77.76 USD MSRP
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. Armario de 15.5 "x 5" x 16.5 "con placa frontal preperforada para usar con el punto de acceso inalámbrico Cisco® 1250.
1 opcion
Desde $411.98 USD MSRP
Caja inalámbrica montada en el techo optimizada para Cisco® Aironet® 350; 10 "x 4" x 12.75 "(254 mm x 102 mm x 324 mm)
1 opcion
Desde $271.92 USD MSRP
El AAT-ACE-DOME reemplaza un mosaico de un solo techo para ocultar los puntos de acceso inalámbrico en espacios de oficina abiertos. El domo está montado en una puerta de cierre con bisagra completa, lo que brinda un fácil acceso a los equipos y cables solo para técnicos autorizados.
1 opcion
Desde $521.71 USD MSRP
Cajas de punto de acceso inalámbrico montadas en el techo sin placas frontales
3 opciones
Desde $309.13 USD MSRP