Paso de Cables
Crea un paso flexible de punto a punto para el cableado de la red en centros de datos, salas de entrada, áreas de distribución (MDA, HDA), salas de telecomunicaciones y otros espacios donde el cableado entra o sale del paso.
Los Largueros y Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos
Travesaños de la Escalerilla Porta Cables Ajustable están disponibles por separado. Los juegos de accesorios permiten que los subcomponentes sean inventariados en paquetes compactos
Diseñado específicamente para su uso en bastidores de más de 19 "de ancho (series CPI 55053, 46353 o 66353) y cualquier administrador de cables vertical de 6" W (150 mm).
La longitud de 4'6 "(1359 mm) de esta pista de cables está diseñada para cumplir con los requisitos del UPS sin cargos adicionales.
Ideal pathway solution within telecommunications rooms. TELCO-Style Cable Runway stringers are 1 1/2" x 3/8' x .065" (38 mm x 9.53 mm x 1.65 mm) and the cross members are 1/2" x 1" x .065" (12.7 mm x 30 mm x .65 mm) welded.
CPI UL Classified Cable Runway is classified by Underwriters Laboratories for sustainability as an equipment grounding conductor only.
Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor.