Gland Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Gland Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
36 Options

Gland Top Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Customize Your Product
Width
Depth
Color
Explore Sizes & Options
| Add to Cart Add | |||||
|---|---|---|---|---|---|
37929-C04 | 24" (610 mm) | 28" (711 mm) | Black | $208.72 | |
37929-C01 | 24" (610 mm) | 16" (406 mm) | Black | $179.45 | |
37929-C02 | 24" (610 mm) | 20" (508 mm) | Black | $188.83 | |
37929-C03 | 24" (610 mm) | 24" (610 mm) | Black | $198.82 | |
37929-C06 | 24" (610 mm) | 36" (914 mm) | Black | $226.34 | |
37929-C08 | 24" (610 mm) | 44" (1118 mm) | Black | $242.19 | |
37929-C09 | 24" (610 mm) | 48" (1219 mm) | Black | $250.39 | |
37929-C10 | 32" (813 mm) | 16" (406 mm) | Black | $189.95 | |
37929-C13 | 32" (813 mm) | 28" (711 mm) | Black | $222.25 | |
37929-C11 | 32" (813 mm) | 20" (508 mm) | Black | $199.94 | |
37929-C05 | 24" (610 mm) | 32" (813 mm) | Black | $218.67 | |
37929-C07 | 24" (610 mm) | 40" (1016 mm) | Black | $233.92 | |
37929-C17 | 32" (813 mm) | 44" (1118 mm) | Black | $258.99 | |
37929-C18 | 32" (813 mm) | 48" (1219 mm) | Black | $267.76 | |
37929-G01 | 24" (610 mm) | 16" (406 mm) | Black | $179.45 | |
37929-G02 | 24" (610 mm) | 20" (508 mm) | Black | $188.83 | |
37929-G03 | 24" (610 mm) | 24" (610 mm) | Black | $198.82 | |
37929-C12 | 32" (813 mm) | 24" (610 mm) | Black | $210.48 | |
37929-C15 | 32" (813 mm) | 36" (914 mm) | Black | $242.06 | |
37929-C14 | 32" (813 mm) | 32" (813 mm) | Black | $233.87 |
Product Description
CPI panels are fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.