Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Contenedor oscilante de montaje en pared RMR®
Descargas Útiles y Enlaces
Descripción General

Provides equipment with NEMA Type 12 and IP 55 rated protection against ingress of solid foreign objects and dripping noncorrosive liquids, using advanced formed-in-place foam gasket technology at each opening and cable entry point

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Contenedor completamente soldado, sellado con la tecnología de junta de espuma formada en fábrica para garantizar grados de protección NEMA Type 12 e IP 55.
  • El diseño accesible de tres partes permite acceso frontal y trasero al equipo.
  • Disponible con puerta de metal sólido o vidrio templado.
  • Las placas de montaje opcionales brindan apoyo a los instrumentos y la electrónica de automatización de control de sistemas.
  • El kit de riel de montaje EIA opcional de 19 in brinda soporte para redes de montaje en bastidor, equipos de cómputos y de almacenamiento.
  • Están disponibles accesorios de administración de cables opcionales.
  • Están disponibles opciones de gestión térmica y de sellado.Fully welded enclosure, sealed with formed-in-place foam gasket technology to guarantee NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings

Diseñe un recinto industrial con CPI Product Designer. Cree diseños únicos de productos de forma rápida y sencilla seleccionando el tamaño, las características y los accesorios necesarios para una aplicación específica.

Una vez que el diseño esté terminado, recibirá un correo electrónico de confirmación con la descripción del producto, el número de pieza, la lista de materiales con los precios y los documentos relacionados.

Diseña un producto ahora​