RMR Standard Wall-Mount Enclosure, Type 4 and 12 with Single Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Los contenedores NEMA tipo 4 y 12, para uso en exteriores o interiores, protegen contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos no corrosivos. 

  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 4 y 12. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • Puerta individual con vidrio sólido o templado
  • 2 estilos de cerrojo: mecanismo de 3 puntos y cerrojo de ¼ de vuelta. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de los contenedores con puertas de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • 4 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada en cerrojos de 3 puntos; doble bit, cuadrada y ranurada en cerrojos de ¼ de vuelta
  • 2 métodos de montaje: orificio de montaje integrado o soporte de montaje soldado
  • Alturas máxima y mínima: 12 in-72 in de alto (305 mm-1829 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 10 in-36 in de ancho (254 mm-914 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 6 in-24 in de profundidad (152 mm-610 mm)
  • Pintura de recubrimiento en polvo
  • Los contenedores de tipo 12 y 4 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura en polvo color: gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro
  • Serie A11, acero al carbono, familia de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now