60100-001
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA DE INFRAESTRUCTURA (RIM-750)
RIM-750, con 4 entradas de Temperatura/Humedad, 8 entradas digitales, 1 entrada de detección de fugas, 1 salida de relé, negro
$942,51
Altura:
1" (25 mm)
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA DE INFRAESTRUCTURA (RIM-750) Descripción General

El RIM-750 es un aparato compacto que tiene varias entradas para monitorear una amplia variedad de situaciones. Tiene cuatro entradas para sensores de temperatura y temperatura/humedad, ocho entradas digitales para sensores de contacto seco y una única entrada para detección de fugas. Use las entradas digitales para monitorear los sensores de la puerta magnética, los sensores de movimiento, un detector de humo o las alarmas sumarias de otro equipo. La conexión de detección de fugas admite una única zona con hasta 200 pies (60 metros) de Soga Sensor. También hay una salida de relé único ( NO / NC ) que puede ser activada por una de las entradas.

Caracteristicas Principales

  • Monitoreo remoto de sensores en las salas de computadoras y de equipos de red
  • Instalación y configuración simples • Accesible a través de la Web con una interfaz web clara, fácil de usar y cómoda para el uso móvil que muestra las lecturas y tendencias del sensor
  • Monitorea ocho entradas digitales y cuatro sensores de temperatura o temperatura/humedad, más una zona de detección de fugas con hasta 200 pies (60 metros) de soga sensor
  • La entrada eléctrica USB le permite conectar el RIM-750 con el adaptador de pared incluido o un puerto U S B en un servidor u otro dispositivo, como el PDU Connect®
  • Múltiples configuraciones de notificación de alarma incluidos indicadores audibles y visibles, mensajería de correo electrónico o activación de relé • La salida de relé permite el control simple de un dispositivo externo según la situación de alarma
  • La salida Modbus o S NMP permite la integración simple con otros sistemas de administración de la instalación ( B MS )
  • Registro y tendencia integrados, incluidos datos sobre tendencias descargables de C S V
  • Remote monitoring of sensors in your computer and network equipment rooms
Ver Documentación del Producto

Video

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA DE INFRAESTRUCTURA (RIM-750)