Cable Pathway
Cable Runway
End Caps
Protective End Caps For Runway
Add To Cart
Protective End Caps For Runway
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Protective End Caps For Runway
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
覆盖并保护电缆跑道和辅助框架杆和通道的外露端。 减少人身伤害和设备损坏的可能性。
主要特点和优点
由阻燃的扁平黑色橡胶材料制成
成对出售
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
尺寸
For 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) Stringer
For 2" x 3/8" (50 mm x 9.53 mm) Auxiliary Bar
Refine By
确认选择
重启
尺寸
For 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) Stringer
For 2" x 3/8" (50 mm x 9.53 mm) Auxiliary Bar
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
尺寸
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多